Thermostat, B0
077B1797
Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800
077B1797
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 800 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Mechanical cold controls |
| Hladno isključenje [°C] | 0.8 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 3.8 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Korišćeno za proizvod | Water coolers |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Thermostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | Without additional function |
| Podešavanje položaja | Cold |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Tip proizvoda | B0 |
| Toplo isključenje [°C] | 12.9 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 14.9 °C |
| U okviru OEEO | No |
| Zatvoreni prekidač kola (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 79 Gram |
| Neto težina | 74 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255001812 |