Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1794

Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Toplo uključenje [°C]: -15.5, Toplo isključenje [°C]: -17.3, Hladno uključenje [°C]: -28, Hladno isključenje [°C]: -30.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-30.5 °C
Hladno uključenje [°C]-28.0 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodZamrzivači bez alarma
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp, EBD
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaWithout additional function
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TerminaliTERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-17.3 °C
Toplo uključenje [°C]-15.5 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina89 Gram
Neto težina84 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.236 Liter
EAN/UPC5715162937778