Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1791

Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Toplo uključenje [°C]: -13.8, Toplo isključenje [°C]: -18, Hladno uključenje [°C]: -30, Hladno isključenje [°C]: -37, Dužina kapilarne cevi [mm]: 785

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]785 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-37.0 °C
Hladno uključenje [°C]-30.0 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodZamrzivači bez alarma
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWithout additional function
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-18.0 °C
Toplo uključenje [°C]-13.8 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina79 Gram
Neto težina74 Gram
Zapremina0.236 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162907818
Proposition 65No significant risk