Termostat, B0
077B1784
Tip proizvoda: B0, Toplo uključenje [°C]: 12.9, Toplo isključenje [°C]: 8.1, Hladno uključenje [°C]: 7.8, Hladno isključenje [°C]: 2.2, Dužina kapilarne cevi [mm]: 778
077B1784
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 778 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | 2.2 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 7.8 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 90 pc |
| Korišćeno za proizvod | Water coolers |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Oznaka tipa | Without additional function |
| Podešavanje položaja | HLADNO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 737 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | TERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B0 |
| Toplo isključenje [°C] | 8.1 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 12.9 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Zatvoreni prekidač kola (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 79 Gram |
| Neto težina | 74 Gram |
| Zapremina | 0.262 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736951 |
| Proposition 65 | No significant risk |