Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1783

Tip proizvoda: B0, Toplo uključenje [°C]: 15, Toplo isključenje [°C]: 10.5, Hladno uključenje [°C]: 10, Hladno isključenje [°C]: 4.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 778

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]778 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]4.5 °C
Hladno uključenje [°C]10.0 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodWater coolers
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWithout additional function
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]737 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TerminaliTERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]10.5 °C
Toplo uključenje [°C]15.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina79 Gram
Neto težina74 Gram
Zapremina0.262 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162734889
Proposition 65No significant risk