Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1782

Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 7.2, Toplo isključenje [°C]: 2.7, Hladno uključenje [°C]: 0.6, Hladno isključenje [°C]: -5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 160

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]160 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-5.0 °C
Hladno uključenje [°C]0.6 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodFrižideri
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWithout additional function
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje položajaSREDNJI
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Srednje isključenje [°C]-1.0 °C
Srednje uključenje [°C]4.0 °C
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]2.7 °C
Toplo uključenje [°C]7.2 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina77 Gram
Neto težina72 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.236 Liter
EAN/UPC5715162733127