Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1781

Tip proizvoda: B0, Toplo uključenje [°C]: 10.8, Toplo isključenje [°C]: 6.5, Hladno uključenje [°C]: 5, Hladno isključenje [°C]: 0, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1220

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]1220 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]0.0 °C
Hladno uključenje [°C]5.0 °C
Količina po formatu pakovanja66 pc
Korišćeno za proizvodIce maker
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWithout additional function
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje položajaSREDNJI
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Srednje isključenje [°C]3.0 °C
Srednje uključenje [°C]7.6 °C
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]6.5 °C
Toplo uključenje [°C]10.8 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina102 Gram
Neto težina82 Gram
Zapremina0.358 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162706664
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens