Termostat, B0
077B1780
Tip proizvoda: B0, Toplo uključenje [°C]: 10.8, Toplo isključenje [°C]: 6.5, Hladno uključenje [°C]: 5, Hladno isključenje [°C]: 0, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1220
077B1780
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1220 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | 0.0 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 5.0 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 66 pc |
| Korišćeno za proizvod | Ice maker |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Oznaka tipa | Without additional function |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podešavanje položaja | SREDNJI |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Srednje isključenje [°C] | 3.0 °C |
| Srednje uključenje [°C] | 7.6 °C |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B0 |
| Toplo isključenje [°C] | 6.5 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 10.8 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Zatvoreni prekidač kola (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 102 Gram |
| Neto težina | 82 Gram |
| Zapremina | 0.358 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706633 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |