Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1768

Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Toplo uključenje [°C]: -15, Toplo isključenje [°C]: -20.5, Hladno uključenje [°C]: -23, Hladno isključenje [°C]: -30, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-30.0 °C
Hladno uključenje [°C]-23.0 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodZamrzivači bez alarma
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWithout additional function
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]740 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-20.5 °C
Toplo uključenje [°C]-15.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina89 Gram
Neto težina84 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina23.617 Liter
EAN/UPC5702424683962