Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1767

Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: -7, Toplo isključenje [°C]: -15, Hladno uključenje [°C]: -19, Hladno isključenje [°C]: -30, Dužina kapilarne cevi [mm]: 800

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]800 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-30.0 °C
Hladno uključenje [°C]-19.0 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodFrižideri
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaWithout additional function
Podešavanje položajaTOPLO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-15.0 °C
Toplo uključenje [°C]-7.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina89 Gram
Neto težina84 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina23.617 Liter
EAN/UPC5702424682057