Termostat, B0
077B1751
Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 15, Toplo isključenje [°C]: 6, Hladno uključenje [°C]: 4, Hladno isključenje [°C]: -8.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 800
077B1751
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 800 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -8.5 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 4.0 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Korišćeno za proizvod | Frižideri |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka tipa | Without additional function |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podešavanje položaja | HLADNO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B0 |
| Toplo isključenje [°C] | 6.0 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 15.0 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Zatvoreni prekidač kola (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.085 Kilogram |
| Neto težina | 0.08 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424500863 |