Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1741

Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri za flaše, Toplo uključenje [°C]: 16, Toplo isključenje [°C]: 11.7, Hladno uključenje [°C]: 3.2, Hladno isključenje [°C]: -2.9, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-2.9 °C
Hladno uključenje [°C]3.2 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodFrižideri za flaše
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWithout additional function
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]737 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]11.7 °C
Toplo uključenje [°C]16.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.095 Kilogram
Neto težina0.09 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.236 Liter
EAN/UPC5702428675505