Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1735

Tip proizvoda: B0, Toplo uključenje [°C]: -1.7, Toplo isključenje [°C]: -7.7, Hladno uključenje [°C]: -8.8, Hladno isključenje [°C]: -16.7, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1300

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1300 mm
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-16.7 °C
Hladno uključenje [°C]-8.8 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]700 mmHg
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TerminaliTERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-7.7 °C
Toplo otapanje [°C]3.1 °C
Toplo uključenje [°C]-1.7 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.09 Kilogram
Neto težina0.085 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616