Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1730

Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: -2, Toplo isključenje [°C]: -11, Hladno uključenje [°C]: -9.7, Hladno isključenje [°C]: -21, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-21.0 °C
Hladno uključenje [°C]-9.7 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodFrižideri
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaWithout additional function
Podešavanje položajaTOPLO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-11.0 °C
Toplo uključenje [°C]-2.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.085 Kilogram
Neto težina0.08 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428551182