Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1719

Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 5, Toplo isključenje [°C]: -1, Hladno uključenje [°C]: -13, Hladno isključenje [°C]: -22, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-22.0 °C
Hladno uključenje [°C]-13.0 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodFrižideri
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaWithout additional function
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TerminaliTERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-1.0 °C
Toplo uključenje [°C]5.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.085 Kilogram
Neto težina0.08 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428520270