Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1696

Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 10.5, Toplo isključenje [°C]: 7, Hladno uključenje [°C]: 5, Hladno isključenje [°C]: 1, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1500

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]1.0 °C
Hladno uključenje [°C]5.0 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodFrižideri
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWithout additional function
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]7.0 °C
Toplo uključenje [°C]10.5 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.086 Kilogram
Neto težina0.08 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428518178