Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B045

077B1473

Toplo uključenje [°C]: 5, Toplo isključenje [°C]: 1, Dužina kapilarne cevi [mm]: 600

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]600 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Fiksno podešavanjeDa
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodWater coolers
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka tipaWith fixed settings
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje položajaFixed
Podešeno pri pritisku [mm Hg]737 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB045
Toplo isključenje [°C]1.0 °C
Toplo uključenje [°C]5.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina74 Gram
Neto težina70 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460