Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B045

077B1472

Toplo uključenje [°C]: 11, Toplo isključenje [°C]: 6.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 450

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]450 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Fiksno podešavanjeDa
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodWater coolers
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaWith fixed settings
Podešavanje položajaFixed
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TerminaliTERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB045
Toplo isključenje [°C]6.5 °C
Toplo uključenje [°C]11.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina75 Gram
Neto težina70 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782