Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B1401

Toplo uključenje [°C]: -10, Toplo isključenje [°C]: -13, Hladno uključenje [°C]: -29, Hladno isključenje [°C]: -33, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2500

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]2500 mm
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-33.0 °C
Hladno uključenje [°C]-29.0 °C
Količina po formatu pakovanja70 pc
Korišćeno za proizvodFreezer
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith changeover contact
Podešavanje položajaTOPLO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]737 mmHg
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB04
Toplo isključenje [°C]-13.0 °C
Toplo uključenje [°C]-10.0 °C
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina111 Gram
Neto težina104 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308