Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B1400

Toplo uključenje [°C]: -6, Toplo isključenje [°C]: -11, Hladno uključenje [°C]: -25, Hladno isključenje [°C]: -33.6, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1372

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]1372 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-33.6 °C
Hladno uključenje [°C]-25.0 °C
Količina po formatu pakovanja66 pc
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith changeover contact
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje položajaSREDNJI
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Srednje isključenje [°C]-20.6 °C
Srednje uključenje [°C]-14.4 °C
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB04
Toplo isključenje [°C]-11.0 °C
Toplo uključenje [°C]-6.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina107 Gram
Neto težina92 Gram
Zapremina0.358 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162706671
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens