Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1352

Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Toplo uključenje [°C]: -22.8, Toplo isključenje [°C]: -29.6, Hladno uključenje [°C]: -26.3, Hladno isključenje [°C]: -33.9, Dužina kapilarne cevi [mm]: 980

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]980 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-33.9 °C
Hladno uključenje [°C]-26.3 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodZamrzivači bez alarma
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaWithout additional function
Podešavanje položajaSREDNJI
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Srednje isključenje [°C]-31.7 °C
Srednje uključenje [°C]-24.5 °C
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TerminaliTERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-29.6 °C
Toplo uključenje [°C]-22.8 °C
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.085 Kilogram
Neto težina0.08 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027711