Termostat, B0
077B1331
Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: -0.4, Toplo isključenje [°C]: -9, Hladno uključenje [°C]: -6.8, Hladno isključenje [°C]: -17.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1822
077B1331
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1822 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -17.5 °C |
| Hladno uključenje [°C] | -6.8 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 80 pc |
| Korišćeno za proizvod | Frižideri |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka tipa | Without additional function |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podešavanje položaja | SREDNJI |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Srednje isključenje [°C] | -13.0 °C |
| Srednje uključenje [°C] | -3.5 °C |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | TERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B0 |
| Toplo isključenje [°C] | -9.0 °C |
| Toplo uključenje [°C] | -0.4 °C |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.091 Kilogram |
| Neto težina | 0.085 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424027513 |