Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B0995

Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri za flaše, Toplo uključenje [°C]: 15.8, Toplo isključenje [°C]: 11.9, Hladno uključenje [°C]: 10.8, Hladno isključenje [°C]: 6.4, Dužina kapilarne cevi [mm]: 623

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]623 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]6.4 °C
Hladno uključenje [°C]10.8 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodFrižideri za flaše
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka tipaWithout additional function
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje položajaSREDNJI
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Srednje isključenje [°C]9.8 °C
Srednje uključenje [°C]14.0 °C
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TerminaliTERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]11.9 °C
Toplo uključenje [°C]15.8 °C
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.085 Kilogram
Neto težina0.08 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037871