Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B0408

Toplo uključenje [°C]: 12.1, Toplo isključenje [°C]: 7.5, Hladno uključenje [°C]: 2.5, Hladno isključenje [°C]: -3.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]2000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-3.5 °C
Hladno uključenje [°C]2.5 °C
Količina po formatu pakovanja75 pc
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaWith changeover contact
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB04
Toplo isključenje [°C]7.5 °C
Toplo uključenje [°C]12.1 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina86 Gram
Neto težina80 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Liter
EAN/UPC5702424038519