Termostat, B02
077B0376
Tip proizvoda: B02, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Toplo uključenje [°C]: -13, Toplo isključenje [°C]: -20, Hladno isključenje [°C]: -30, Hladno isključenje [°C]: -30, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1500
077B0376
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1500 mm |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -30.0 °C |
| Hladno uključenje [°C] | -21.0 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 90 pc |
| Korišćeno za proizvod | Zamrzivači bez alarma |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Oznaka tipa | With auxillary contact |
| Podešavanje položaja | TOPLO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B02 |
| Toplo isključenje [°C] | -20.0 °C |
| Toplo uključenje [°C] | -13.0 °C |
| Zatvoreni prekidač kola (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 93.3 Gram |
| Neto težina | 88.3 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255239062 |