Termostat, B02
077B0374
Tip proizvoda: B02, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Toplo uključenje [°C]: -11.5, Toplo isključenje [°C]: -18.4, Hladno isključenje [°C]: -27.8, Hladno isključenje [°C]: -27.8, Dužina kapilarne cevi [mm]: 210
077B0374
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 210 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -27.8 °C |
| Hladno uključenje [°C] | -19.1 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Korišćeno za proizvod | Zamrzivači bez alarma |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Oznaka tipa | With auxiliary contact |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podešavanje položaja | SREDNJI |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Srednje isključenje [°C] | -22.8 °C |
| Srednje uključenje [°C] | -15.1 °C |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Tip proizvoda | B02 |
| Toplo isključenje [°C] | -18.4 °C |
| Toplo uključenje [°C] | -11.5 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Zatvoreni prekidač kola (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 87 Gram |
| Neto težina | 82 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424682187 |