Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B0037

Tip proizvoda: B0, Toplo uključenje [°C]: 12.5, Toplo isključenje [°C]: 6, Hladno uključenje [°C]: -5.5, Hladno isključenje [°C]: -16, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1500

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-16.0 °C
Hladno uključenje [°C]-5.5 °C
Količina po formatu pakovanja75 pc
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]6.0 °C
Toplo uključenje [°C]12.5 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.088 Kilogram
Neto težina0.082 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424015244