Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Napon napajanja [V] AC: 85 - 265, Korišćeno za proizvod: IPS 8, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]8 pc
Displej spredaDa
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaElectronic controllers
Isporučuje se i komplet za konekcijuDa
Jezik proizvodaEngleski
Količina po formatu pakovanja12 pc
Korišćeno za proizvodIPS 8
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Metod montažeDIN šina
Napon napajanja [V] AC [maks.]265 V
Napon napajanja [V] AC [min.]85 V
Naziv proizvodaElectric expansion module
Nazivna vrednost kućišta IPIP40
Specifikacije
Vrednost
Oblast primeneDodatni ulazi i izlazi
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSKUL
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Potrošnja električne energije [VA]20.0 VA
Potrošnja[W]10.0 W
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Sat u realnom vremenuDa
SCIP dosije br.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SirenaDa
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tip proizvodaMCX 08M2
Valve output number8
Vrsta ekranaLCD
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.638 Kilogram
Neto težina0.511 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644