Pametan sistem čišćenja, IPS 8
084H5006
Isporučeni delovi: Vijci za prirubnicu; Prirubnica za zavarivanje; Zaptivač; Vijci za gornji poklopac, Rashladna sredstva: R717
084H5006
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj faza | 1 |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dodaci za proizvod | Air purger accessories |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Grupa proizvoda | Air purgers |
| Isporučeni delovi | Vijci za prirubnicuZaptivačVijci za gornji poklopacPrirubnica za zavarivanje |
| Jezik proizvoda | Engleski |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radna struja [A] | 10.50 A |
| Maks. radni pritisak [bar] | 40.0 bar |
| Material Description | IPS 8 Int.purging system NAM S-P |
| Max. purger electr conn points | 8 |
| Može da se servisira | Air purger spare parts |
| Napon napajanja [V] AC | 115 V |
| Naziv proizvoda | Pametan sistem čišćenja |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | IPS8 NAM |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 2 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | c UL us |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 43 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Potrošnja[W] | 1200.0 W |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R717 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 7a1348e5-8108-4029-a04a-5bb5ea54be95 |
| Sec. circuit refrig. charge [k | 0.1 kg |
| Secondary circuit refrigerant | R290 |
| Standard priključka | FLANGE, ANSI |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tip proizvoda | IPS 8 |
| Veličina konekcije [mm] | 32 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 1/4 in |
| Verzija proizvoda | 01 |
| Verzija softvera | 8.21 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 141 Kilogram |
| Neto težina | 96 Kilogram |
| Zapremina | 400.353 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255041818 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |