Danfoss logo
Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

EV250BW, Funkcija: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

132U2456

Soglasje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaClosed and Drain
Delnavelikosti šobe [in]7/8 in
DelovanjeAssisted lift operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaNC
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime programa delovEV250BW
Količina v pakiranju12 kos
Komentarji o toleranci medijaSlightly aggressive media
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]217.5 psig
MaterialEco brass
Material DescriptionValve EV250BW 22BE G 1E NC000
Material priključkovEco brass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]150 ms
Karakteristika
Vrednost
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]100 ms
Oznaka vrsteEV250BW 22
PogonBW
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaDrinking Water&Heating ECO/SS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeACSPZHRISESINTEFWRAS
Specifikacijski ključEV250BW 22BE G 1E NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]90 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]194 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialEPDM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1
Velikost šobe [mm]22.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]8.100 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]7.000 m³/h
Vrsta izdelkaEV250BW
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.058 Kilogram
Neto masa1.01 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.227 Liter
EAN/UPC5702428544115