EV220W, Funkcija: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM
042U4440
Soglasje: PED, Material: Medenina, Število načinov: 2/2
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector
Priporočena zamenjava: 042U4640
042U4440
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Open |
| Delnavelikosti šobe [in] | 1 1/2 in |
| Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 145.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10.000 bar |
| Dodatki | Solenoid valve accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Funkcija | NC |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EV220W- solenoid valve |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Neutral media |
| Maks. delovni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 50 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 122 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 217.5 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | Valve EV220W 40B G 112E NC000 |
| Material priključkov | Brass |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 4000 ms |
| Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 6000 ms |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | EV220W 40 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | W |
| Pogonskisistem [mm] | 9.0 mm |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Water & Brine |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEPED |
| Specifikacijski ključ | EV220W 40B G 112E NC000 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 212 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -22 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | EPDM |
| Velikost pogona | 9 mm clip-on W |
| Velikost pogona[in] | 0.35 in |
| Velikost priključka [in] | 1 1/2 |
| Velikost šobe [mm] | 40.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 20.800 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV220W |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.038 Kilogram |
| Neto masa | 2.652 Kilogram |
| Volume | 7.334 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |