EV220W, Funkcija: NO, G, 3/4, 7 m³/h, NBR
042U436519
Material: Medenina, Število načinov: 2/2
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector
042U436519
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Open |
| Delnavelikosti šobe [in] | 3/4 in |
| Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 145.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10.000 bar |
| Dodatki | Solenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories |
| Električni priključek | Spade DIN 43650-A |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NO |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EV220W- solenoid valve |
| Ime programa delov | EV220W |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Neutral media |
| Maks. delovni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 50 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 122 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 217.5 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | Valve EV220W 18B G 34N NO000 AS024CS |
| Material priključkov | Brass |
| Možnost servisiranja | No |
| Možnost tuljave | Clip-on |
| Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
| Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 24 V |
| Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] | 24 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 200 ms |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 500 ms |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | EV220W 18 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | W |
| Pogonskisistem [mm] | 9.0 mm |
| Poraba energije [W] 50 Hz | 9.5 W |
| Poraba energije [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Water,Brine,Oil,Air |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | EV220W 18B G 34N NO000 AS024CS |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 60 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 140 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 14 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | NBR |
| Velikost pogona | 9 mm clip-on W |
| Velikost pogona[in] | 0.35 in |
| Velikost priključka [in] | 3/4 |
| Velikost šobe [mm] | 18.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 8.100 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV220W |
| Vrsta priključka | G |
| Vrsta tuljave | AS |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.955 Kilogram |
| Neto masa | 0.767 Kilogram |
| Volume | 0.861 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |