Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

EV220W, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

042U436402

Material: Medenina, Število načinov: 2/2
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector

Priporočena zamenjava: 042N1278, 042N7617, 042U6115

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]4/16 in
DelovanjeServo-operated (diaphragm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]4.350 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
DodatkiSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
Električni priključekSpade DIN 43650-A
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FunkcijaNO
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV220W- solenoid valve
Ime programa delovEV220W
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Komentarji o toleranci medijaNeutral media
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]217.5 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionValve EV220W 14B G 12N NO000 AZ024DS
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaNo
Možnost tuljaveClip-on
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]100 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]400 ms
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteEV220W 14
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonW
Pogonskisistem [mm]9.0 mm
Poraba energije [W] DC6.5 W
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaWater,Brine,Oil,Air
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Specifikacijski ključEV220W 14 G 12N NO000 AS024DS
Srednje območje temperature [°C] [Maks]60 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]140 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]14 °F
Št. dokumenta SCIP251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tesnilni materialNBR
Velikost pogona9 mm clip-on W
Velikost pogona[in]0.35 in
Velikost priključka [in]1/2
Velikost šobe [mm]14.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]4.600 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]4.000 m³/h
Vrsta izdelkaEV220W
Vrsta priključkaG
Vrsta tuljaveAZ
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.714 Kilogram
Neto masa0.522 Kilogram
Volume3.684 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428833264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm