EV220T, Funkcija: NC, 6 m³/h, EPDM
042U8195
Soglasje: WRAS, Število načinov: 2/2
042U8195
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Open |
| Delnavelikosti šobe [in] | 3/4 in |
| Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 145.038 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 4.351 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10.000 bar |
| Dodatki | Solenoid valve accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Funkcija | NC |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EV220T- solenoid valve |
| Ime programa delov | EV220T |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 50 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 122 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 290.0 psig |
| Material | Polymer |
| Material Description | Valve EV220T 18P GHH E NC000 |
| Material priključkov | Polymer |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 200 ms |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 500 ms |
| Oznaka vrste | EV220T 18 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | T |
| Pogonskisistem [mm] | 9.0 mm |
| Priključek notranji/zunanji | External |
| Priporočila glede medija | Water & Brine |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 2 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | WRAS |
| Specifikacijski ključ | EV220T 18P GHH E NC000 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 85 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 185 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 32 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | EPDM |
| Velikost pogona | 9 mm clip-on T |
| Velikost pogona[in] | 0.35 in |
| Velikost šobe [mm] | 18.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV220T |
| Vrsta priključka | GHH |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.21 Kilogram |
| Neto masa | 0.166 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989480 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |