Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

EV220T, Funkcija: NC, NESH, 4 m³/h, EPDM

042U8115

Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]4/16 in
DelovanjeServo-operated (diaphragm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.038 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]4.351 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FunkcijaNC
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV220T- solenoid valve
Ime programa delovEV220T
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]290.0 psig
MaterialPolymer
Material DescriptionValve EV220T 14P NESH E NC000
Material priključkovPolymer
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]100 ms
Karakteristika
Vrednost
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]400 ms
Oznaka vrsteEV220T 14
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonT
Pogonskisistem [mm]9.0 mm
Priključek notranji/zunanjiExternal
Priporočila glede medijaWater & Brine
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine2
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključEV220T 14P NESH E NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]0 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]32 °F
Št. dokumenta SCIP702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
Število načinov2/2
Tesnilni materialEPDM
Velikost pogona9 mm clip-on T
Velikost pogona[in]0.35 in
Velikost šobe [mm]14.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]4.600 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]4.000 m³/h
Vrsta izdelkaEV220T
Vrsta priključkaNESH
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.212 Kilogram
Neto masa0.168 Kilogram
Volume1.295 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428989435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm