Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 3/8 NC brass

EV220A, Funkcija: NC, NPT, 3/8, 1.6 m³/h

042U6015

Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]3/8 in
DelovanjeServo-operated (diaphragm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.200 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]232.060 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]2.901 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]16.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FunkcijaNC
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPValve EV220A
Ime programa delovEV220A
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Količina v pakiranju15 kos
Komentarji o toleranci medijaWater at max. 60°C/140 °F
Maks. delovni tlak [bar]50.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]725 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]50.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]725.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionValve EV220A 10B N 38F NC000
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]50 ms
Karakteristika
Vrednost
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]300 ms
Oznaka vrsteEV220A 10
PogonA
Pogonskisistem [mm]9.0 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaOil,Comp.Air,Vacuum
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključEV220A 10B N 38F NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]0 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]32 °F
Št. dokumenta SCIP481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Število načinov2/2
Tesnilni materialFKM
Velikost pogona9 mm
Velikost pogona[in]0.35 in
Velikost priključka [in]3/8
Velikost šobe [mm]10.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]1.850 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]1.600 m³/h
Vrsta izdelkaEV220A
Vrsta priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.525 Kilogram
Neto masa0.513 Kilogram
Volume0.338 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423149353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm