EV220A, Funkcija: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX
042U406032
Material: Medenina, Število načinov: 2/2
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
042U406032
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Open |
| Delnavelikosti šobe [in] | 1/2 in |
| Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 145.038 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 4.351 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10.000 bar |
| Dodatki | Solenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories |
| Električni priključek | Spade DIN 43650-A |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NO |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Valve EV220A |
| Ime programa delov | EV220A |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Water at max. 60°C/140 °F |
| Maks. delovni tlak [bar] | 50.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 725 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 50 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 122 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 25.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 363.0 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | Valve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C |
| Material priključkov | Brass |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 230 V |
| Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] | 230 V |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 60 ms |
| Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 300 ms |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | EV220A 12 |
| Pogon | A |
| Pogonskisistem [mm] | 9.0 mm |
| Poraba energije [W] 50 Hz | 9.5 W |
| Poraba energije [W] 60 Hz | 6.5 W |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | EV220A 12B G 12F NO000 AM230C |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 212 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 32 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | MIX |
| Velikost pogona | 9 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.35 in |
| Velikost priključka [in] | 1/2 |
| Velikost šobe [mm] | 12.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 2.900 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV220A |
| Vrsta priključka | G |
| Vrsta tuljave | AM |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP00 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.659 Kilogram |
| Neto masa | 0.583 Kilogram |
| Volume | 0.777 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423240937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |