EV220A, Funkcija: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, NBR
042U4014
Material: Medenina, Število načinov: 2/2
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
Priporočena zamenjava: 042U4612
042U4014
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Open |
| Delnavelikosti šobe [in] | 3/8 in |
| Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.200 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 232.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 2.900 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 16.000 bar |
| Dodatki | Solenoid valve accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Funkcija | NC |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Valve EV220A |
| Ime programa delov | EV220A |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Količina v pakiranju | 15 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Neutral media |
| Maks. delovni tlak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 232 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 50 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 122 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 24.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 348.0 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | EV220A 10B G 12N NC000 |
| Material priključkov | Brass |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 50 ms |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 300 ms |
| Oznaka vrste | EV220A 10 |
| Pogon | A |
| Pogonskisistem [mm] | 9.0 mm |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Water,Brine,Oil,Air |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacijski ključ | EV220A 10B G 12N NC000 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 60 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 140 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 14 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | NBR |
| Velikost pogona | 9 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.35 in |
| Velikost priključka [in] | 1/2 |
| Velikost šobe [mm] | 10.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 1.850 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV220A |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.446 Kilogram |
| Neto masa | 0.4 Kilogram |
| Volume | 0.338 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423106547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |