Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h

032H8257

Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaClosed and Drain
Delnavelikosti šobe [in]3/32 in
DelovanjeDirect-operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]290.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]20.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FunkcijaNC
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV210A B - solenoid valve
Ime programa delovEV210A
Indikator smeri pretokaEngraved 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju16 kos
Komentarji o toleranci medijaNeutral media
Maks. delovni tlak [bar]4.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]58 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]20 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]6.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]87.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionValve EV210A 2.5B G 18T NC000
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]10 ms
Karakteristika
Vrednost
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]10 ms
Oznaka vrsteEV210A 2.5
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonA
Pogonskisistem [mm]9.0 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaSteam
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključEV210A 2.5B G 18T NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]248 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Št. dokumenta SCIP6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialPTFE
Velikost pogona9 mm
Velikost pogona[in]0.35 in
Velikost priključka [in]1/8
Velikost šobe [mm]2.50 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.200 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.170 m³/h
Vrsta izdelkaEV210A
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.099 Kilogram
Neto masa0.085 Kilogram
Volume0.109 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428989596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm