Danfoss logo
EV210A, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.11 m³/h, EPDM-product-details

EV210A, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.11 m³/h, EPDM

032H8159

Material: Nerjavno jeklo, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaClosed and Drain
Delnavelikosti šobe [in]5/64 in
DelovanjeDirect-operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]174.050 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]12.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaNC
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime programa delovEV210A
Indikator smeri pretokaEngraved 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju16 kos
Komentarji o toleranci medijaSlightly aggressive media
Maks. delovni tlak [bar]50.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]725 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]20 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]45.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]652.7 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionValve EV210A 2.0SS G 14E NC000
Material priključkovStainless steel
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]10 ms
Karakteristika
Vrednost
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]10 ms
Oznaka vrsteEV210A 2
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonA
Pogonskisistem [mm]9.0 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaWater & Brine
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacijski ključEV210A 2.0SS G 14E NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialEPDM
Velikost pogona9 mm
Velikost pogona[in]0.35 in
Velikost priključka [in]1/4
Velikost šobe [mm]2.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.130 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.110 m³/h
Vrsta izdelkaEV210A
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa135 Gram
Neto masa105 Gram
Volume0.113 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255159353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm