EV210A, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h
032H8039
Material: Nerjavno jeklo, Število načinov: 2/2
032H8039
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Closed and Drain |
| Delnavelikosti šobe [in] | 3/32 in |
| Delovanje | Direct-operated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 290.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 20.000 bar |
| Dodatki | Solenoid valve accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | NC |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime programa delov | EV210A |
| Indikator smeri pretoka | Engraved 1-way arrow |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 16 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Slightly aggressive media |
| Maks. delovni tlak [bar] | 4.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 58 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 20 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 50 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 122 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 6.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 87.0 psig |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | Valve EV210A 2.5SS G 14F NC000 |
| Material priključkov | Stainless steel |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 10 ms |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 10 ms |
| Oznaka vrste | EV210A 2.5 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | A |
| Pogonskisistem [mm] | 9.0 mm |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacijski ključ | EV210A 2.5SS G 14F NC000 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 212 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 14 °F |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | FKM |
| Velikost pogona | 9 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.35 in |
| Velikost priključka [in] | 1/4 |
| Velikost šobe [mm] | 2.50 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 0.200 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 0.170 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV210A |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.139 Kilogram |
| Neto masa | 0.133 Kilogram |
| Volume | 0.113 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423050901 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |