EV210A, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h
032H8019
Material: Medenina, Število načinov: 2/2
032H8019
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Closed and Drain |
| Delnavelikosti šobe [in] | 5/32 in |
| Delovanje | Direct-operated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 160.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 11.000 bar |
| Dodatki | Solenoid valve accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Funkcija | NC |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EV210A B - solenoid valve |
| Ime programa delov | EV210A |
| Indikator smeri pretoka | Engraved 1-way arrow |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 16 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Neutral media |
| Maks. delovni tlak [bar] | 11.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 160 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 20 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 50 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 122 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 16.5 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 239.5 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | EV210A 3.5B G14F NC000 |
| Material priključkov | Brass |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 10 ms |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 10 ms |
| Oznaka vrste | EV210A 3.5 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | A |
| Pogonskisistem [mm] | 9.0 mm |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacijski ključ | EV210A 3.5B G 14F NC000 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 212 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 14 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | FKM |
| Velikost pogona | 9 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.35 in |
| Velikost priključka [in] | 1/4 |
| Velikost šobe [mm] | 3.50 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 0.300 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 0.260 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV210A |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.12 Kilogram |
| Neto masa | 0.102 Kilogram |
| Volume | 0.113 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423050451 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |