Nadomestni del
132U8018
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Service kit, Funkcija: NC
132U8018
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Armature assembly EV250BW NCArmature tube assemblyCompession springDiaphragm assemblyO-ring for armature tubeO-ring for coilScrew M4 x 6 Torx T15Screw M6,0 x 16,0 CSTension spring EV250B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcija | NC |
| Ime izdelka | Service kit |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
| Oznaka vrste | Diaphragm, actuator set |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Priporočila glede medija | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Nadomestni deli za elektromagnetne ventile |
| Tesnilni material | EPDM |
| Uporablja se za izdelek | EV250BW 18/22BE NC |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.141 Kilogram |
| Neto masa | 0.077 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162293058 |