EV210BW, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM
132U4500
Soglasje: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Število načinov: 2/2
132U4500
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Closed and Drain |
| Delnavelikosti šobe [in] | 1/4 in |
| Delovanje | Direct-operated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 87.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 6.000 bar |
| Dodatki | Solenoid valve accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | NC |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime programa delov | EV210BW |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| KODA UNSPSC | 40141605 |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Slightly aggressive media |
| Maks. delovni tlak [bar] | 6.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 87 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 70 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 158 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 9.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 130.0 psig |
| Material | Eco brass |
| Material Description | Valve EV210BW 6.0BE G 14E NC000 |
| Material priključkov | Eco brass |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 20 ms |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 20 ms |
| Oznaka vrste | EV210BW 6 |
| Pogon | BW |
| Pogonskisistem [mm] | 13.5 mm |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | ACSPZHRISESINTEF |
| Specifikacijski ključ | EV210BW 6BE G 14E NC000 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 90 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 194 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 32 °F |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | EPDM |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.53 in |
| Velikost priključka [in] | 1/4 |
| Velikost šobe [mm] | 6.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 0.800 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV210BW |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.315 Kilogram |
| Neto masa | 0.288 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544061 |