Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

EV210BW, Funkcija: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

132U4407

Soglasje: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaClosed and Drain
Delnavelikosti šobe [in]3/16 in
DelovanjeDirect-operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]29.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]2.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaNO
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime programa delovEV210BW
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC40141605
Količina v pakiranju20 kos
Komentarji o toleranci medijaSlightly aggressive media
Maks. delovni tlak [bar]2.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]29 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]70 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]158 °F
Maksimalni testni tlak [bar]3.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]43.5 psig
MaterialEco brass
Material DescriptionValve EV210BW 4.5BE G 14E NO000
Material priključkovEco brass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]20 ms
Karakteristika
Vrednost
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]20 ms
Oznaka vrsteEV210BW 4.5
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonBW
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaDrinking Water&Heating ECO/SS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeACSPZHRISESINTEF
Specifikacijski ključEV210BW 4.5BE G 14E NO000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]90 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]0 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]194 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-32 °F
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialEPDM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1/4
Velikost šobe [mm]4.50 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.640 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.550 m³/h
Vrsta izdelkaEV210BW
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.776 Kilogram
Neto masa0.421 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5715162380277