Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM

132U242401

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delnavelikosti šobe [in]7/8 in
DelovanjeServo-operated (diaphragm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.500 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]110.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]7.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]7.500 bar
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaUN
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime programa delovEV229BW
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Količina v pakiranju12 pc
Komentarji o toleranci medijaSlightly aggressive media
Maks. delovni tlak [bar]7.5 bar
Maks. delovni tlak [psig]110 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]217.5 psig
MaterialEco brass
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB012DS
Material priključkovDZR Eco brass, CW724R
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaMulti pack
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]200 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]500 ms
Oznaka vrsteEV229BW 22
PogonBW
Karakteristika
Vrednost
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Poraba energije [W] DC14.0 W
Priključek notranji/zunanjiInternal
Priporočila glede medijaDrinking Water&Heating ECO/SS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovSolenoid valves
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeSINTEFWRAS
Specifikacijski ključEV229BW22BE G1E UN000 BB012DS
Srednje območje temperature [°C] [Maks]70 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]158 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tesnilni materialEPDM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1
Velikost šobe [mm]22.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]5.800 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]5.000 m³/h
Vrsta izdelkaEV229BW
Vrsta priključkaG
Vrsta tuljaveBB
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa955 Gram
Neto masa910 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.72 Liter
EAN/UPC5715255000853