EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM
132U242301
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12
132U242301
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Open |
| Delnavelikosti šobe [in] | 3/4 in |
| Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.500 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 110.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 7.000 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 7.500 bar |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | UN |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime programa delov | EV229BW |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Količina v pakiranju | 12 pc |
| Komentarji o toleranci medija | Slightly aggressive media |
| Maks. delovni tlak [bar] | 7.5 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 110 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 50 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 122 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 217.5 psig |
| Material | Eco brass |
| Material Description | Valve EV229BW 20BE G 34E UN000 BB012DS |
| Material priključkov | DZR Eco brass, CW724R |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Multi pack |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 200 ms |
| Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 500 ms |
| Oznaka vrste | EV229BW 20 |
| Pogon | BW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pogonskisistem [mm] | 13.5 mm |
| Poraba energije [W] DC | 14.0 W |
| Priključek notranji/zunanji | Internal |
| Priporočila glede medija | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Solenoid valves |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | SINTEFWRAS |
| Specifikacijski ključ | EV229BW20BE G34E UN000 BB012DS |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 70 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 158 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -22 °F |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tesnilni material | EPDM |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.53 in |
| Velikost priključka [in] | 3/4 |
| Velikost šobe [mm] | 20.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 5.800 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV229BW |
| Vrsta priključka | G |
| Vrsta tuljave | BB |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 955 Gram |
| Neto masa | 910 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.704 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000792 |