Danfoss logo
F132U2409_EV220BW_IMG9_15-50_SS_valve_UN_latching_az

EV228BW, Funkcija: UN, G, 2, 40 m³/h, EPDM

132U2411

Soglasje: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Material: Nerjavno jeklo, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]2 in
DelovanjeLatching
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]4.350 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
Dovod, notranji/zunanjiInternal
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaUN
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime programa delovEV220BW 15 - 50
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju1 kos
Komentarji o toleranci medijaNeutral media
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]60 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]140 °F
Maksimalni testni tlak [bar]15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]217.5 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionValve EV228BW 50SS G 2E UN000
Material priključkovStainless steel
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanjeOptional Equalization orifice
Odvod, notranji/zunanjiInternal
Opomba glede maks. delovnega tlakaLiquids: max 10 bar/145 psi
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteEV220BW 50
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonBW
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaDrinking Water&Heating ECO/SS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeACSCEPZHRISESINTEF
Specifikacijski ključEV228BW 50SS G 2E UN000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]90 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]194 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Standard priključkaISO 228-1
Standardni dovodni priključekISO 228-1
Standardni odvodni priključekISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialEPDM
Velikost dovoda [palcev]2 in
Velikost odvoda [in]2 in
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]2
Velikost šobe [mm]50.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]46.200 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]40.000 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaG
Vrsta izdelkaEV228BW
Vrsta odvodnega priključkaG
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.496 Kilogram
Neto masa4.104 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5702428508766