EV228BW, Funkcija: UN, G, 2, 40 m³/h, EPDM
132U2410
Soglasje: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Število načinov: 2/2
132U2410
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Open |
| Delnavelikosti šobe [in] | 2 in |
| Delovanje | Latching |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 145.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10.000 bar |
| Dodatki | Solenoid valve accessories |
| Dovod, notranji/zunanji | Internal |
| EPD je na voljo | Yes |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | UN |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime programa delov | EV228BW 15 - 50 |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Slightly aggressive media |
| Maks. delovni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 80 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 176 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 217.5 psig |
| Material | Eco brass |
| Material Description | Valve EV228BW 50BE G 2E UN000 |
| Material priključkov | Eco brass |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanje | Optional Equalization orifice |
| Odvod, notranji/zunanji | Internal |
| Opomba glede maks. delovnega tlaka | Liquids: max 10 bar/145 psi |
| Oznaka vrste | EV228BW 50 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | BW |
| Pogonskisistem [mm] | 13.5 mm |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | ACSPZHRISESINTEF |
| Specifikacijski ključ | EV228BW 50BE G 2E UN000 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 90 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 194 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -22 °F |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Standardni dovodni priključek | ISO 228-1 |
| Standardni odvodni priključek | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | EPDM |
| Velikost dovoda [palcev] | 2 in |
| Velikost odvoda [in] | 2 in |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.53 in |
| Velikost priključka [in] | 2 |
| Velikost šobe [mm] | 50.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 46.200 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 40.000 m³/h |
| Vrsta dovodnega priključka | G |
| Vrsta izdelka | EV228BW |
| Vrsta odvodnega priključka | G |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.736 Kilogram |
| Neto masa | 4.345 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162493625 |