Danfoss logo
F132U2404_EV220BW_IMG6_15-25_ECO_valve_UN_latching_az

EV228BW, Funkcija: UN, G, 1, 11 m³/h, EPDM

132U2404

Soglasje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]1 in
DelovanjeLatching
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]4.350 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
Dovod, notranji/zunanjiInternal
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaUN
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime programa delovEV228BW
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Komentarji o toleranci medijaSlightly aggressive media
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]145 psig
Maksimalna temperatura okolja [°C]60 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]140 °F
MaterialEco brass
Material DescriptionValve EV228BW 25BE G 1E UN000
Material priključkovEco brass
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Odvod, notranji/zunanjiInternal
Oznaka vrsteEV228BW 25
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonBW
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Karakteristika
Vrednost
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaDrinking Water&Heating ECO/SS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeACSPZHRISESINTEFWRAS
Specifikacijski ključEV228BW 25BE G 1E UN000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]90 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]194 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Standard priključkaISO 228-1
Standardni dovodni priključekISO 228-1
Standardni odvodni priključekISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialEPDM
Velikost dovoda [palcev]1 in
Velikost odvoda [in]1 in
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1
Velikost šobe [mm]25.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]12.700 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]11.000 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaG
Vrsta izdelkaEV228BW
Vrsta odvodnega priključkaG
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.369 Kilogram
Neto masa1.368 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.227 Liter
EAN/UPC5702428527767